A l’aide d’environ 130 nouveaux composants, de sous-ensembles configurables et de solutions modèles modifiables, vous pouvez mettre en œuvre vos idées de manière plus efficace que jamais. Ce qui auparavant aurait été une commande de construction complexe peut de nos jours être traitée très rapidement à l’aide de l’ingénierie numérique.

De quoi laisser libre cours à votre créativité. Cette dimension supplémentaire fait la différence. Découvrez les nouveautés item et : Add Your Dimension.

télécharger le pdf

Clôtures de protection

Sécurité optimisée ! La clôture de protection 8 modulaire d’item vous permet de créer des cloisons de protection et de séparation qui respectent et dépassent même les exigences de la norme DIN EN ISO 14120:2016. Les sous-ensembles configurables assurent la solidité des panneaux de clôture et sont adaptables en tout point selon vos besoins.

à la boutique

Clôtures de protection
Système de convoyage

Système de convoyage

Exploiter parfaitement l’espace lors du transport de matériel ! Pour l’entraînement indirect d’item, le moteur est placé sous le convoyeur. Cela permet une sortie qui n’est guère plus large que la voie de convoyage. De plus, l’espace d’installation sous la voie de convoyage est utilisé au mieux.

à la boutique

Technique des profilés

Construire en ménageant les ressources ! Les profilés WFC 8 d’item combinent les avantages d’un profilé standard avec un matériau innovant. Ces profilés légers se découpent à la longueur voulue comme du bois. Cela vous permet de construire des équipements légers sur place sans outils spéciaux.

à la boutique

Technique des profilés
Rayonnages et chariots

Rayonnages et chariots

Transfert de matériel sûr ! Le nouveau raccord rapide 8 est la solution d’assemblage parfaite pour des applications mobiles. Il assure un couplage sûr lors du transfert de marchandises entre des stations de travail et des composants mobiles. Le raccord rapide assure un alignement correct, fixe l’unité mobile et est facile à défaire.

à la boutique

Solutions de porte

L’aménagement de l’espace entre dans une nouvelle dimension ! La porte à deux battants 8 d’item permet de créer des passages verrouillables qui facilitent aussi le transport de structures particulièrement hautes ou d’objets larges.

à la boutique

Solutions de porte

Nouveautés 2024

Nouveautés 2023 - 2

Nouveautés 2023 - 1

Pouvons-nous vous conseiller personnellement ?

fr
Langue
Pays
Trouver votre distributeur