Les avantages du système de construction modulaire item MB en un coup d'œil

Des profilés système en aluminium pour tous les usages
Plus de 4000 composants combinés individuellement
Orienté vers la pratique et permettant de gagner du temps

Profilé design en aluminium

Profilés en aluminium : Des vis au lieu d'une soudure

Les projets réalisés avec des profilés en aluminium à haute résistance peuvent être assemblés proprement et rapidement. Tous les profilés en aluminium du système de construction MB sont anodisés et adaptés les uns aux autres dans des dimensions de trame spécifiques à la série. Les profilés en aluminium peuvent être traités rapidement et proprement et sont prêts à l'emploi en quelques étapes seulement.

EN SAVOIR PLUS

LES ARTICLES CORRESPONDANTS DANS LE CATALOGUE EN LIGNE

Profilé design en aluminium
Éléments d'assemblage

Éléments d'assemblage

Raccordement aisé des profilés en aluminium

Les éléments de fixation des profilés en aluminium du système de construction MB sont stables et fiables.

Même sous les charges les plus élevées, la technologie d'assemblage innovante d'item garantit une tenue sûre des constructions. La précontrainte dans les flancs des profilés en aluminium assure une tenue solide et permanente. Grâce à la conception modulaire, les modifications ultérieures peuvent être effectuées en quelques étapes simples.

TROUVER LES ARTICLES CORRESPONDANTS DANS LE CATALOGUE

La colonne d'installation item

Lignes d'alimentation intégrées directement dans le profilé d'aluminium

Offrant une flexibilité maximale tout en occupant un espace minimal, la colonne d'installation item vous permet de mettre en œuvre une grande variété de solutions d'approvisionnement. Que vous souhaitiez créer un point d'approvisionnement autonome avec un plateau de table et un bras de moniteur, ou une alimentation en réseau d'air comprimé et d'électricité pour votre installation industrielle, elle peut être facilement adaptée à vos besoins spécifiques. Quelle que soit l'application, la colonne est équipée d'une plaque de base robuste qui maintient votre solution en place en toute sécurité. Vous pouvez également intégrer la colonne d'installation dans vos constructions horizontalement - comme une goulotte de table, par exemple.

PLUS D'INFORMATIONS

La colonne d'installation item
Innovations d'item

Innovations d'item

Idées novatrices

Combinez les profilés en aluminium que vous utilisez depuis de nombreuses années avec les derniers développements en matière d'articles. Notre gamme de profilés système en aluminium s'élargit d'année en année en étroite collaboration avec les utilisateurs. Grâce à des solutions innovantes et pratiques, item vous offre sans cesse de nouvelles possibilités pour réaliser vos projets de manière optimale. Découvrez nos innovations.

AUX INNOVATIONS

Matériaux spéciaux

Profilés spéciaux item

Des solutions spéciales pour des tâches extraordinaires : Grâce à l'acier inoxydable, la série Profile St 8 est résistante à la corrosion et insensible aux températures élevées. Cela ouvre de toutes nouvelles possibilités pour la construction d'équipements d'usine.

Les profilés KH se caractérisent par un matériau composite innovant contenant 70 % de bois. Ils se distinguent donc par leur isolation électrique, même à haute tension, et par leur grande transparence aux ondes électromagnétiques.

AUX MATÉRIAUX SPÉCIAUX

Matériaux spéciaux

Pouvons-nous vous conseiller personnellement ?

fr
Langue
Pays
Trouver votre distributeur