Profilé en aluminium item pour vos travaux

Robuste et durable
Profilé aluminium pour tous les usages
Stabilité maximale et légèreté optimale
Profilés en aluminium

Profilés en aluminium

Profitez de tout le savoir-faire item

Remplacer l'acier par l'aluminium – telle était l'idée novatrice des deux fondateurs de la marque item, Gerrit Pies et Wofgang Rixen. C'est ainsi que le tout premier profilé en aluminium universel, avec rainures et raccords vissés, voit le jour à Solingen. Son succès est désormais mondial. Les profilés aluminium item sont sur le marché depuis 1980 : nous sommes l'original !

La gamme de composants du système de construction modulaire MB, tous compatibles entre eux, est constamment élargie. En sa qualité de pionnier, item peut s'appuyer sur des connaissances approfondies et une expérience de plusieurs décennies dans le domaine des profilés en aluminium. Pour vos constructions individuelles de machines spéciales, optez pour le système modulaire MB.

TROUVER LES ARTICLES CORRESPONDANTS DANS LE CATALOGUE

Profilés 5 : Profilés compacts et légers

Grâce à son poids propre faible et à ses petites dimensions, les profilés 5 item permettent de réaliser des applications à la fois stables et délicates. Les profilés 5 avec section transversale plate sont par exemple utilisés comme profilés coulissants pour les systèmes linéaires. Les cadres légers peuvent également être construits avec cette série capable de supporter une charge de traction maximale de la rainure de 500 N (vis M5).

au catalogue en ligne

Profilés 6 : Profilés optimisés au niveau du poids

Les profilés 6 sont un très bon choix pour le montage de tables, d'étagères et de châssis optimisés au niveau du poids Ils permettent un design fin avec peu d'utilisation de ressources. Les variantes avec des rainures fermées offrent une surface harmonieuse. La force de retenue maximale au niveau de la rainure est de 1750 N (vis M6).

au catalogue en ligne

Profilés 8 : La référence des projeteurs

Les profilés 8 item sont les originaux parmi les profilés en aluminium. Il en existe de nombreuses variantes. Le multitalent peut subir une contrainte de traction allant jusqu'à 5.000 N et utilise des vis M8.

au catalogue en ligne

Profilés 10 : La plus grande capacité de charge pour les tâches exigeantes

Les profilés 10 sont utilisés lorsqu'il faut porter de lourdes charges avec peu d'espace. Les flancs très résistants de profilé permettent des forces de traction pouvant aller jusqu'à 7000 N par raccord de vis (M10). Les profilés multifonction sont protégés contre les pertes de tension initiale. Les profilés 10 légers peuvent être utilisés dans des secteurs mécaniques faiblement chargés.

au catalogue en ligne

Profilés 12 : Nos profilés les plus solides

Les profilés 12 sont la série la plus résistante du Système de construction modulaire MB. Les rainures permettent des forces de retenue de raccords pro allant jusqu'à 10 000 N. Les profilés massifs permettent le montage de cadres et de bâtis de machines soumis à des contraintes élevées. La série 12 peut également se charger des éléments rapportés lourds.

au catalogue en ligne

Exigences spéciales ? Les profilés angulaires et plats item sont là !

Des profilés spéciaux sans rainure sont utilisés comme protection des arêtes ou comme profilé poignée. Les profilés poignées et les profilés angulaires sont disponibles en différentes tailles pour des constructions spéciales de tous genres. Ils sont vissés sur des remplissages.

au catalogue en ligne

Pouvons-nous vous conseiller personnellement ?

fr
Langue
Pays
Trouver votre distributeur