Tour d’horizon des avantages du système de protection et de cloisonnement pour l’industrie

La meilleure protection pour l'homme et la machine
Enceintes, clôtures de protection et autre
Design inviolable
Longue durée de vie, car facile à adapter

Sécurité des machines dans l’industrie

Protection optimale pour vos employés

La sécurité des machines, c’est avant tout la protection des employés contre les risques potentiels. Avec les composants spéciaux du Système de construction modulaire MB, vous construisez des dispositifs de sécurité pour l’industrie : La gamme de produits s’étend des clôtures de protection et des portes aux enceintes et cabines de machines.

De nombreux éléments de panneaux et des grilles de protection pour machines sont disponibles et adaptés aux applications individuelles. Les dispositifs de protection conformes à la directive sur les machines 2006/42/CE peuvent être directement raccordés avec le bâti de la machine ou être posés indépendamment et de façon autonome. L’insonorisation industrielle n’est pas négligée non plus. 

Système de protection et de cloisonnement pour l’industrie

Système de protection et de cloisonnement pour l’industrie

D'universel à spécial  

Les cadres, clôtures et portes provenant du système de protection et de cloisonnement d’item pour l’industrie se basent sur les profilés en aluminium avec rainures. Ils peuvent donc être raccordés et élargis à tout moment avec des accessoires et des composants du Système de construction modulaire MB. Des composants spéciaux pour dispositifs de sécurité, tels que les attaches inviolables ou des protections de porte peuvent augmenter le niveau de sécurité en cas de besoin. Tous les composants vont ensemble afin que vous puissiez réaliser toutes les tâches avec le même Système de construction modulaire.

VERS LES COMPOSANTS

Séparateurs d’espace pour l’industrie et plus

De XS à XXXL

Aménagez des dispositifs de protection de toute taille grâce au Système de construction modulaire MB : Un dôme de protection compact se forme selon les mêmes principes qu'une couverture complète pour une chaîne de production. Les séparateurs d’espace pour l’industrie limitent l'accès aux zones dangereuses, tandis que les portes intégrées ou les portes à guillotine régulent l'accès. 

Organisez la protection de vos collaborateurs grâce à des composants mécaniques ou électriques. Grâce aux profilés de serrage spéciaux, les éléments de panneaux pour dispositifs de sécurité sur machines sont particulièrement bien maintenus. Ces profilés spéciaux permettent en outre une construction de panneaux de clôture selon vos besoins. 

POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ

Séparateurs d’espace pour l’industrie et plus
Vous avez le choix

Vous avez le choix

Système de cloisonnement mobile et stationnaire

Profiter des avantages d’un système de cloisonnement flexible pour l’industrie : Les dispositifs de sécurité peuvent être directement intégrés dans les bâtis de machines ou comme protection à proximité des machines. Pour une transformation simple du poste de travail, il est possible de créer des cloisons industrielles de façon mobile et de les monter sur le sol de l'atelier à partir de la machine. 

Une personne suffit à monter et à démonter les panneaux de clôture complets. Qu’il s'agisse d’une technique de collection sûre, d’éléments de fixation au sol pour une bonne stabilité et un mouvement simple des machines et de l’équipement ou de la compensation sans encombre des différences de hauteurs : les cloisons industrielles rendent cela possible. 

DÉCCOUVREZ LES ÉLÉMENTS DE LIAISON AU SOL !

Systèmes de fermeture pour plus de sécurité

Rendre les dispositifs de protection encore meilleurs   

Outre leur fonction de verrouillage, les systèmes de fermeture offrent également une protection contre l’ouverture non autorisée des portes battantes ou coulissantes créées à partir d’éléments de panneaux indéformables. On peut les compléter avec des signaux optiques ou acoustiques ou bien les intégrer directement dans le système de sécurité électronique de la machine. Cela rend les dispositifs de sécurité pour machines encore plus sûrs. 

VERS LA BOUTIQUE

Systèmes de fermeture pour plus de sécurité
Éléments de panneaux réalisés en différents matériaux

Éléments de panneaux réalisés en différents matériaux

Système de cloisonnement pour l’industrie : De transparent à opaque

Grâce à la grande gamme de remplissages, vous obtenez le mélange parfait entre sécurité et fonctionnalité. Les surfaces transparentes en polycarbonate résistantes aux coups offrent un clair aperçu du procédé d'une machine. Les surfaces noires permettent un obscurcissement en fonction des besoins du processus. Nous répondons également à vos souhaits en termes de grilles de protection de machines ou d'applications de couleurs adaptées à celles de l'entreprise.

VERS LA BOUTIQUE

Pouvons-nous vous conseiller personnellement ?

fr
Langue
Pays
Trouver votre distributeur