Tour d'horizon des avantages

construire de façon modulaire et sur mesure
grande flexibilité dans un design esthétique
peu d'usinage grâce aux fonctions intégrées
propre et sûr pour une protection complète

Un bâti de machine parfait avec peu de composants - c'est possible uniquement avec la série XMS ! Le puissant module de machine vous offre tout ce qu'il faut pour la construction moderne de machines. Grâces aux fonctions, telles que les cheminements de câbles intégrés et les rainures d'étanchéité, vous pouvez construire des cabines de machine hautement fonctionnelles avec peu d'effort. Le système de la série XMS est compatible avec la gamme du Système de construction modulaire MB.

Réduire les coûts de développement

Réduire les coûts de développement

Les modules de machine XMS disposent de série de nombreuses fonctions. Des caractéristiques utiles, telles que les acheminements de câbles intégrés, ne doivent pas être construits, commandés et montés. Cela diminue le nombre de composants et les efforts de montage - et réduit ainsi vos coûts d'ingénierie.

Construire de façon modulaire

Grâce aux modules de machines XMS, vous obtenez plus rapidement des machines prêtes et conservez malgré tout une complète liberté de design. Qu'il s'agisse de cabines rondes ou carrées, longues ou compactes - tous les modules se distinguent de par leurs surfaces extérieures fermées et faciles à nettoyer et permettent, grâce des rayons de courbure minimaux, un passage entre les profilés.

Découvrir la diversité !

 

Construire de façon modulaire
Protection complète

Protection complète

Le module de machine XMS existe avec des acheminements de câbles intégrés de différentes tailles. Certaines conduites ou grands faisceaux de câbles reposent de façon structurée, protégée peuvent être séparés dans les profilés en aluminium. Les acheminements de câbles supplémentaires au plastique résistant à la rupture peuvent être facilement ajoutés. Des bouchons et des sorties intégrables apportent de l'ordre et une sécurité supplémentaire à l'intérieure de la machine.

Vers l'aperçu d'acheminement !

Faciliter l'accès

Sécurité des machines intelligemment transformées : Grâce aux profilés de porte spéciaux de la série XMS, il est possible d'obtenir avec peu d'effort des portes fermantes précises, des volet et des ouvertures de services de toutes tailles. Des profilés étanches intégrés permettent de les insérer sans jeu et de manière étanche à la poussière. Des remplissages ou d'autres éléments plats peuvent facilement être insérés.

 

vers le catalogue en ligne

Faciliter l'accès
Assurer la propreté

Assurer la propreté

Les cabines de machines en profilés XMS contribuent à un environnement de travail propre et calme. Grâce à l'écrou d'étanchéité de série, la poussière ne peut pas rentrer. Au contraire, la saleté reste à l'intérieur. En outre, les bruits sont considérablement atténués. Les profilés élastiques pour couvrir les rainures et les surfaces extérieures de série fermées contribuent également à la propreté.

XMS en détail !

Pouvons-nous vous conseiller personnellement ?

fr
Langue
Pays
Trouver votre distributeur