Technique de signalisation : feux tricolores pour machine et témoins lumineux d’item

Un aménagement plus clair de vos processus avec la technique de signalisation d’item. Vous avez le choix parmi une large gamme de luminaires de signalisation, entre autres des feux tricolores pour machine et des solutions paramétrables avec IO-Link. Que ce soit pour visualiser l’état de fonctionnement des machines et autres installations ou pour identifier des emplacements de stockage : grâce à la compatibilité cohérente avec le système de construction modulaire d’item, vous pouvez facilement réaliser l’application qu’il vous faut.

Découvrez la technique de signalisation d’item dans la boutique item en ligne

Accéder au guide pratique dans item Academy

item Signalling Solutions - IO-Link LED strip and signal lights
item Signalling Solutions - IO-Link LED strip and signal lights

La signalisation LED avec item : Découvrez les possibilités

Les solutions LED basse consommation d’item améliorent la visualisation de vos processus grâce à l’utilisation de différentes couleurs et d’effets tels que le clignotement et les flashs. En combinaison avec des tonalités d’alarme vous augmentez la sécurité et l’efficacité à l'aide de signaux optiques et acoustiques clairs. Par le biais d’IO-Link, un système de communication bidirectionnel, vous pouvez facilement intégrer les indicateurs robustes dans des unités de commande.

Des LED partout : des colonnes lumineuses et des témoins lumineux

Des LED partout : des colonnes lumineuses et des témoins lumineux

La lampe RGB multisegment avec IO-Link, disponible en trois longueurs différentes, visualise de manière efficace des états de fonctionnement complexes. IO-Link ou des entrées de déclencheur permettent de commander les couleurs, la luminosité et la fonction de clignotement. Un pilotage individuel des segments est possible. Le cache diffuseur en option améliore la distribution de la lumière.

Le témoin lumineux RGB 3 segments permet de visualiser des états de fonctionnement, comme démarrage, arrêt, avertissements, à l’aide de couleurs et de fonctions à paramétrer librement pour chaque segment avec IO-Link. La colonne lumineuse peut servir de feu tricolore pour machine, même sans IO-Link. Le témoin lumineux RGB 1 segment, avec IO-Link, prêt à installer, convient aux indications d’état simples ou bien comme lampe de contrôle.

Des bandes LED lumineuses : sur toute la surface ou par segments

Les bandes LED item à usage industriel permettent d’intégrer une signalisation personnalisée dans la rainure du profilé. La commande par un câble de connexion à quatre pôles permet d’afficher différentes couleurs sur toute la surface. La longueur de la bande LED lumineuse peut atteindre deux mètres. On peut la découper par tronçons de 100 mm.

Pour une signalisation flexible des états de la production et de la logistique, on fera appel à la bande LED RGB multisegment. La longueur de la bande peut atteindre six mètres et la commande est assurée par un contrôleur performant. Il est donc très facile d’intégrer la signalisation dans votre commande système.

Des bandes LED lumineuses : sur toute la surface ou par segments

Pour en savoir plus sur la technique de signalisation item

Instructions vidéo : La signalisation avec item
item Academy

Instructions vidéo : La signalisation avec item

Vous aimeriez intégrer des bandes LED avec ou sans IO-Link dans votre production ? Dans item Academy vous trouverez des instructions pas à pas pour un montage facile.

Nous sommes prêts à vous accompagner tout au long de la planification et de la mise en œuvre
Demande de projet

Nous sommes prêts à vous accompagner tout au long de la planification et de la mise en œuvre

Planifiez votre prochain projet avec nous ! C'est avec plaisir que nous vous aiderons à intégrer des témoins lumineux dans votre production.

La technique de signalisation d’item dans la boutique item en ligne
Boutique en ligne

La technique de signalisation d’item dans la boutique item en ligne

Venez voir la boutique item en ligne pour découvrir toutes les solutions de signalisation pour votre production.

fr
Langue
Pays
Trouver votre distributeur